螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-:関連画像

基本情報

種類 標準 ヘッド ストレート 油溝 螺旋溝付
逃がし径有無 取り付け方法 タップ付 ジョイント対応の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GPS-XLOF
    • GPSLOC
    • GPS-XLOC
    • GPSLOF
  • 種類

    • 標準
  • ヘッド

    • ストレート
  • 油溝

    • 螺旋溝付
  • 逃がし径有無

  • 取り付け方法

    • タップ付
  • D(摺動部)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • ジョイント対応の有無

  • 圧入部指定方法

    • フリー指定
    • 固定
  • 螺旋溝長さ指定

    • フリー指定
    • 固定
  • DK(圧入部径)(mm)

    [8-8.05/0.001mm単位] [10-10.05/0.001mm単位] [12-12.05/0.001mm単位] [13-13.05/0.001mm単位] [16-16.05/0.001mm単位] [20-20.05/0.001mm単位] [25-25.05/0.001mm単位] [28-28.05/0.001mm単位] [30-30.05/0.001mm単位] [32-32.05/0.001mm単位] [35-35.05/0.001mm単位] [40-40.05/0.001mm単位] [50-50.05/0.001mm単位] [60-60.05/0.001mm単位]
  • F(螺旋溝部長さ)(mm)

    [13-495/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [40-500/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [41-499/1mm単位]
  • N(圧入部長さ)(mm)

    [0-200/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム