逃がし径付ガイドピン -ヘッド付・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
逃がし径付ガイドピン -ヘッド付・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-:関連画像

基本情報

種類 標準 ヘッド ヘッド付き 油溝 なし
逃がし径有無 取り付け方法 ヘッド付 ジョイント対応の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GPHOT-XL
    • GPHOT
  • 種類

    • 標準
  • ヘッド

    • ヘッド付き
  • 油溝

    • なし
  • 逃がし径有無

  • 取り付け方法

    • ヘッド付
  • D(摺動部)(mm)

    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • ジョイント対応の有無

  • 圧入部指定方法

    • フリー指定
    • 固定
  • B(摺動部長さ)(mm)

    [5-140/1mm単位]
  • DK(圧入部径)(mm)

    [12-12.05/0.001mm単位] [13-13.05/0.001mm単位] [16-16.05/0.001mm単位] [20-20.05/0.001mm単位] [25-25.05/0.001mm単位] [30-30.05/0.001mm単位] [40-40.05/0.001mm単位] [50-50.05/0.001mm単位]
  • DS(逃がし径)(mm)

    [11.8-12/0.01mm単位] [12.8-13/0.01mm単位] [15.8-16/0.01mm単位] [19.8-20/0.01mm単位] [24.8-25/0.01mm単位] [29.8-30/0.01mm単位] [39.8-40/0.01mm単位] [49.8-50/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [30-550/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [31-499/1mm単位]
  • N(圧入部長さ)(mm)

    [5-140/1mm単位]
  • 摺動部なし加工

    • BN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム