精級ガイドピン -ヘッド付油溝付/定尺タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUJ2
硬度 58HRC~(高周波焼入)

  精級ガイドピン -ヘッド付油溝付/定尺タイプ-:関連画像 
油溝数・溝ピッチ詳細 こちら
精級ガイドピン・精級ガイドブシュはクリアランスが小さいので、型温80℃以下を目安としてご使用ください。( P.1004)
片端面もしくは両端面にセンター穴がつく場合があります。
油溝部にテンパーカラー(熱処理の色)がつかない場合があります。

基本情報

種類 標準 ヘッド ヘッド付き 油溝 油溝付
逃がし径有無 取り付け方法 ヘッド付 ジョイント対応の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GPJ
  • 種類

    • 標準
  • ヘッド

    • ヘッド付き
  • 油溝

    • 油溝付
  • 逃がし径有無

  • 取り付け方法

    • ヘッド付
  • D(摺動部)(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ジョイント対応の有無

  • L(全長)(mm)

    • 45
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
  • N(圧入部長さ)(mm)

    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
    • 35
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム