ピンゲート延長ブシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
■ツバ付タイプ
型 式 材質 硬度
PGEH SKH51 58~60HRC
PGEN NAK80 37~43HRC
DとVの偏芯0.05以下

■ツバ付・逆テーパタイプ
型 式 材質 硬度
PGEHR SKH51 58~60HRC
PGENR NAK80 37~43HRC
DとVの偏芯0.05以下

■ツバ無しタイプ
型 式 材質 硬度
PGEHS SKH51 58~60HRC
PGENS NAK80 37~43HRC
DとVの偏芯0.05以下

ピンゲート延長ブシュ:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PGENR
    • PGEH
    • PGEHR
    • PGEHS
    • PGEN
    • PGENS
  • タイプ

    • ツバ付タイプ
    • ツバ付・逆テーパタイプ
    • ツバ無しタイプ
  • 材質

    • SKH51
    • NAK80
  • D(外径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
  • A(テーパ角度)(mm)

    [1-3/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [10-40/0.1mm単位]
  • VC(V寸法変更)(mm)

    [1.5-7/0.1mm単位]
  • V(先端径)(mm)

    [1.5-7/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム