ツバ付きピンポイントゲートブシュ -SKH51/内径テーパ/B寸固定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度
PGHVT□A SKH51 59~61HRC

内径は放電仕上げになります。 切れ角(K°)と2次スプルー(A°)のつなぎ部にRがつきます。
ツバ付きピンポイントゲートブシュ -SKH51/内径テーパ/B寸固定タイプ-:関連画像

ツバ付きピンポイントゲートブシュ -SKH51/内径テーパ/B寸固定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 SKH51 形状 ツバ付タイプ 先端つなぎ形状 テーパ
先端タイプ ノーマル D寸法公差 0/-0.005 P寸法公差 ±0.01
先端ストレート公差 0~0.2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PGHVT3A
    • PGHVT2A
    • PGHVT4A
    • PGHVT1A
    • PGHVT5A
  • 材質

    • SKH51
  • 形状

    • ツバ付タイプ
  • 先端つなぎ形状

    • テーパ
  • 先端タイプ

    • ノーマル
  • 形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
  • D寸法公差

    • 0/-0.005
  • P寸法公差

    • ±0.01
  • 先端ストレート公差

    • 0~0.2
  • D(外径)(mm)

    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • A(2次スプルー角度)(°)

    • 1
    • 2
    • 3
  • C(先端部長さ)(mm)

    [0.2-1.5/0.1mm単位]
  • K(切れ角)(°)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • L(全長)(mm)

    [10-60/0.01mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    [0.8-1.6/0.1mm単位]
  • R(先端部R)(mm)

    [0.6-5/0.1mm単位]
  • S(先端部角度)(°)

    [1-60/1°単位]
  • V(先端部径)(mm)

    [1.5-9.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム