ピンポイントゲートブシュ -電鋳製/内径SR/小径タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 タイプ 材質 硬度
PGES スタンダード ニッケル合金 (内面) 55~60HRC 深さ0.5
(外面) 40~45HRC
PGKS 高硬度 58~62HRC
(内外面同一硬度)

ピンポイントゲートブシュ -電鋳製/内径SR/小径タイプ-:関連画像

基本情報

形状 ノーマルタイプ 先端つなぎ形状 SR 先端タイプ ノーマル
D寸法公差 0/-0.01 先端ストレート公差 0~0.1

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PGKS
    • PGES
  • 材質

    • 電鋳(スタンダード)
    • 電鋳(高硬度)
  • 形状

    • ノーマルタイプ
  • 先端つなぎ形状

    • SR
  • 先端タイプ

    • ノーマル
  • D寸法公差

    • 0/-0.01
  • 先端ストレート公差

    • 0~0.1
  • D(外径)(mm)

    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
  • A(2次スプルー角度)(°)

    • 2
  • C(先端部長さ)(mm)

    • 0
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
  • L(全長)(mm)

    [6-20/0.01mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム