プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ピンポイントゲートブシュ -電鋳製/内径テーパタイプ/B寸指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 タイプ 材質 硬度
PGEV□A スタンダード ニッケル合金 (内面) 55~60HRC 深さ0.5
(外面) 40~45HRC
切れ角(K°)と2次スプルー(A°)のつなぎ部にRがつきます。
ピンポイントゲートブシュ -電鋳製/内径テーパタイプ/B寸指定タイプ-:関連画像
ピンポイントゲートブシュ -電鋳製/内径テーパタイプ/B寸指定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 電鋳(スタンダード) 形状 ノーマルタイプ 先端つなぎ形状 テーパ
先端タイプ ノーマル D寸法公差 0/-0.01 先端ストレート公差 0~0.1

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PGEV2A
    • PGEV5A
    • PGEV3A
    • PGEV1A
    • PGEV4A
  • 材質

    • 電鋳(スタンダード)
  • 形状

    • ノーマルタイプ
  • 先端つなぎ形状

    • テーパ
  • 先端タイプ

    • ノーマル
  • 形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
  • D寸法公差

    • 0/-0.01
  • 先端ストレート公差

    • 0~0.1
  • D(外径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • A(2次スプルー角度)(°)

    • 2
    • 3
  • B(ツバ部・先端部を除く長さ)(mm)

    [5-50/0.01mm単位]
  • C(先端部長さ)(mm)

    [0.3-1.5/0.1mm単位]
  • K(切れ角)(°)

    • 30
    • 40
  • L(全長)(mm)

    [10-60/0.01mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
  • R(先端部R)(mm)

    [0.8-3/0.1mm単位]
  • S(先端部角度)(°)

    [1-50/1°単位]
  • V(先端部径)(mm)

    [2-5.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム