ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

Type(ランナー溝形状は下図より選択)
RCPN(L寸固定タイプ)
RCPL (L寸指定タイプ)
           ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
          
 六角穴は放電仕上(ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
※ℓ=L寸固定タイプ
F  =L寸指定タイプ
  材質 SKD61
硬度 48~52HRC

Shape1 正面形状( プランジャ用溝はランナー溝と同一方向です。
N(溝無し)
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像

ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
T
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
K
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
L
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像

Shape2 ランナー溝形状
A形状(台形)
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
台形テーパ角度(GC°)が選択できます。
詳細は右下追加工の欄をご参照下さい。
GCを選択しない場合はテーパ角度は10°になります。
D8は適用不可
Shape1がTとKの場合、A5と6は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可
B形状(半円)
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
Shape1がTとKの場合、B3~4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可
C形状(円弧+接線)
ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-:関連画像
Shape1がTとKの場合、C3.5と4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可

基本情報

商品タイプ エジェクタピン対応

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • RCPN
    • RCPL
  • 商品タイプ

    • エジェクタピン対応
  • 先端形状

    • N
    • I
    • T
    • K
    • L
  • 寸法指定タイプ

    • L寸固定
    • L寸指定
  • D(外径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • A(溝幅 ランナー溝 A形状)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • B(半径 ランナー溝 B形状 )(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.25
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
  • C(仮想円直径 ランナー溝 C形状)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
  • F(エジェクタピンガイド長さ)(mm)

    [8-30/1mm単位]
  • G(テーパ角度)(mm)

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • L(全長)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [15-60/0.1mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [20-59.9/0.1mm単位]
  • P(内径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム