ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
適用 型 式 材質 硬度
ツバ径
ノーマル
RLH SKH51 58~60HRC
RLHL
RLHB
RLHBF
ツバ径
ラージ
RLHG
RLHGF

ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-:関連画像

基本情報

商品名 ランナーロックピン 先端合わせ形状 ストレートタイプ 先端形状 ハードロック

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • RLHL
    • RLH
    • RLHG
    • RLHGF
    • RLHB
    • RLHBF
  • 商品名

    • ランナーロックピン
  • 先端合わせ形状

    • ストレートタイプ
  • ランナーロック径(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 先端形状

    • ハードロック
  • ツバ径

    • ノーマル
    • ラージ
  • 寸法指定タイプ

    • L/P/Y/F/B/E寸指定タイプ
    • L/P/Y/F寸指定タイプ
    • L寸固定タイプ
    • L寸指定タイプ
  • L(全長)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    [10-150/0.1mm単位]
  • B(先端部長さ)(mm)

    [1.5-7.5/0.1mm単位]
  • E(先端部幅)(mm)

    [0.5-3.8/0.1mm単位]
  • F(先端部径)(mm)

    [0.8-9.9/0.1mm単位]
  • P(先端部径)(mm)

    [0.9-9.9/0.1mm単位]
  • Y(先端部径)(mm)

    [0.8-9.8/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム