スプルーブシュ -ショルダータイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
-ストレートタイプ-
型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBSM SBSMH HPM1相当 37~43HRC
SBSD SBSDH SKD61 48~52HRC
SBSS SBSSH DC53 58~62HRC
スプルーブシュ -ショルダータイプ-:関連画像

-テーパタイプ-
型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBTM SBTMH HPM1相当 37~43HRC
SBTD SBTDH SKD61 48~52HRC
SBTS SBTSH DC53 58~62HRC
スプルーブシュ -ショルダータイプ-:関連画像

電鋳製 こちら
糸引き防止加工の詳細は概要ページ( こちら)にてご確認ください。

基本情報

商品タイプ ショルダータイプ ツバ厚(mm) 15

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBSDH
    • SBTS
    • SBSMH
    • SBTM
    • SBTMH
    • SBTDH
    • SBSS
    • SBSM
    • SBSSH
    • SBSD
    • SBTSH
    • SBTD
  • 材質

    • HPM1相当
    • SKD61
    • DC53
  • 商品タイプ

    • ショルダータイプ
  • 先端合わせ形状

    • ストレート
    • テーパ
  • ノズルタッチ部仕様

    • ノーマル
    • 糸引き防止加工
  • ツバ厚(mm)

    • 15
  • D(軸径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    [0.5-4/0.5°単位]
  • G(テーパ角度)(°)

    [1-10/1°単位]
  • L(軸径部長さ)(mm)

    [0-200/0.1mm単位]
  • P(スプルー内径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
  • SR(ノズル部)(mm)

    • 0
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 21
    • 23
  • V(先端径)(mm)

    [4-24.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム