スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
-ストレートタイプ-
型 式 材質 硬度
P=1.7 P=2・2.5
SBBZS SBBZ HPM1相当 37~43HRC
SBBVS SBBV SKD61 48~52HRC
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-:関連画像
付属品CB5-12(2本)

-テーパタイプ-
型 式 材質 硬度
P=1.7 P=2・2.5
SBBZTS SBBZT HPM1相当 37~43HRC
SBBVTS SBBVT SKD61 48~52HRC
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-:関連画像
付属品CB5-12(2本)

基本情報

商品タイプ ボルト止め ボルト仕様 汎用ボルト ノズルタッチ部仕様 ノーマル
ツバ厚(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBBZT
    • SBBZS
    • SBBVS
    • SBBVTS
    • SBBVT
    • SBBZTS
    • SBBZ
    • SBBV
  • 材質

    • HPM1相当
    • SKD61
  • 商品タイプ

    • ボルト止め
  • ボルト仕様

    • 汎用ボルト
  • 先端合わせ形状

    • ストレート
    • テーパ
  • ノズルタッチ部仕様

    • ノーマル
  • ツバ厚(mm)

    • 8
  • D(軸径)(mm)

    • 8
    • 10
  • 適用スプルー内径

    • P=1.7
    • P=2・2.5
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    • 1
    • 2
    [1-4/0.5°単位]
  • G(テーパ角度)(°)

    [1-10/1°単位]
  • L(軸径部長さ)(mm)

    [0-80/0.1mm単位]
  • P(スプルー内径)(mm)

    • 1.7
    • 2
    • 2.5
  • SR(ノズル部)(mm)

    • 11
  • V(先端径)(mm)

    [2.3-9.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム