スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚20mm-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
-ストレートタイプ-
型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBBF SBBFH S45C
SBBR SBBRH HPM1相当 37~43HRC
スプルーブシュ -S45C/汎用ボルトタイプ/フランジ厚20mm/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
付属品CB8-20(2本)

-テーパタイプ-
型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBGF SBGFH S45C
SBGR SBGRH HPM1相当 37~43HRC
スプルーブシュ -S45C/汎用ボルトタイプ/フランジ厚20mm/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
付属品 CB8-20(2本)

電鋳製 こちら
糸引き防止加工の詳細は概要ページ( こちら)にてご確認ください。

基本情報

商品タイプ ボルト止め ボルト仕様 汎用ボルト ツバ厚(mm) 20

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBGR
    • SBBRH
    • SBBF
    • SBGFH
    • SBBR
    • SBGF
    • SBGRH
    • SBBFH
  • 材質

    • S45C
    • HPM1相当
  • 商品タイプ

    • ボルト止め
  • ボルト仕様

    • 汎用ボルト
  • 先端合わせ形状

    • ストレート
    • テーパ
  • ノズルタッチ部仕様

    • ノーマル
    • 糸引き防止加工
  • ツバ厚(mm)

    • 20
  • D(軸径)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    [2-4/0.5°単位]
  • G(テーパ角度)(°)

    [1-10/1°単位]
  • L(軸径部長さ)(mm)

    [30-200/0.1mm単位]
  • P(スプルー内径)(mm)

    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
  • SR(ノズル部)(mm)

    • 0
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 21
    • 23
  • V(先端径)(mm)

    [5-29.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム