エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
-ストレートタイプ-
型 式 材質 硬度
SBSME HPM1相当 37~43HRC
SBSDE SKD61 48~52HRC
エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-:関連画像
-テーパタイプ-
型 式 材質 硬度
SBTME HPM1相当 37~43HRC
SBTDE SKD61 48~52HRC
エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-:関連画像
■樹脂ポケット詳細図
エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-:関連画像

スプルー内径
P
座ぐり径
E
2 6.5
2.5
3 7
樹脂ポケット深さF の選定方法は、 こちらの「樹脂ポケット深さFの選定」をご参照ください。

基本情報

商品タイプ ショルダータイプ ツバ厚(mm) 15

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBTDE
    • SBTME
    • SBSDE
    • SBSME
  • 材質

    • HPM1相当
    • SKD61
  • 商品タイプ

    • ショルダータイプ
  • 先端合わせ形状

    • ストレート
    • テーパ
  • ノズルタッチ部仕様

    • ノーマル
    • 樹脂ポケット
  • ツバ厚(mm)

    • 15
  • D(軸径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    [0.5-4/0.5°単位]
  • F(樹脂ポケット深さ)(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.8
    • 2
  • G(テーパ角度)(°)

    [1-10/1°単位]
  • L(軸径部長さ)(mm)

    [0-200/0.1mm単位]
  • P(スプルー内径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
  • SR(ノズル部)(mm)

    • 10.5
    • 11
  • V(先端径)(mm)

    [4-24.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム