無給油薄型スライドプレート -SKS3(53_56HRC)5mmタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材  質 SKS3
       特殊固体潤滑剤埋設
硬  度 53~56HRC
付属品 六角穴付皿ボルト


無給油薄型スライドプレート -SKS3(53_56HRC)5mmタイプ-:関連画像
〈緩み防止処理とは〉
ネジ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
効果は初回使用時の効果が最大で、2回目以降から効果は徐々になくなります。
80℃以下でご使用ください。

基本情報

機能 スライドプレート 材質 SKS3 油溝 無給油
厚さ(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム