センターレール -スタンダードタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度
油溝なし 油溝付
CGS CGSM SKS3 53~56HRC
CGM HPM2T相当 37~41HRC

センターレール -スタンダードタイプ-:関連画像
指示のない角部はC≦1となります。

■ボルト穴サイズ表
W T d1 d2 t1
12 10 8 4.5 5
15 15 9.5 5.5 6
20 15 ・20 11 6.5 7

センターレール -スタンダードタイプ-:関連画像

■油溝ピッチ早見表
T P
10 8
15 18
20 28
L≦P+10の時、油溝が1サイクル(1ピッチ)分、切れない場合がありますのでご注意ください。
油溝は両面に加工します。

■油溝ピッチ算出方法
P=(T−6)×2

基本情報

商品タイプ センターレール ガイド溝 溝なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CGS
    • CGM
    • CGSM
  • 商品タイプ

    • センターレール
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ガイド溝

    • 溝なし
  • 油溝

    • 油溝あり
    • 油溝なし
  • W(レール幅)(mm)

    • 12
    • 15
    • 20
  • T(レール厚)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム