両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度
FGTSF2M・FGTSF3M・FGTSF4M SKS3 53~56HRC
FGTMF2M・FGTMF3M・FGTMF4M HPM2T相当 37~41HRC

両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像

■ボルト穴サイズ表
W T d1 d2 t1
15 15~20 8 4.5 5
18 15~30 9.5 5.5 6
22・26 20~24 11 6.5 7
25~40 14 9 9
32・38 25~50 17 11.5 11
指示のない角部はC≦1となります。

■溝高さSと溝幅Uの設定基準
両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像

設定基準
S≦T-(t1+2)
両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-:関連画像

基本情報

商品タイプ ガイドレール ガイド溝 両溝あり 油溝 油溝なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • FGTMF2M
    • FGTSF4M
    • FGTSF2M
    • FGTSF3M
    • FGTMF3M
    • FGTMF4M
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ガイド溝

    • 両溝あり
  • 油溝

    • 油溝なし
  • W(レール幅)(mm)

    • 15
    • 18
    • 22
    • 26
    • 32
    • 38
  • T(レール厚)(mm)

    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • 取付穴数(個)

    • 2
    • 3
    • 4
  • A(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [6-189.5/0.5mm単位]
  • B(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [16-189.5/0.5mm単位]
  • C(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [26-189.5/0.5mm単位]
  • D(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [36-189.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム