溝付ガイドレール -V寸基準タイプ(ガイド溝高さ5mm・8mm)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 Q 硬度 ガイド溝高さ=S V R
GR5SV SKS3 53~56HRC 5 (W-2.5) R≦0.8
GR5MV HPM2T相当 37~41HRC
GR8SV SKS3 53~56HRC 8 (W-4.5)
GR8MV HPM2T相当 37~41HRC
ガイド溝高さ10mm・12mm・15mmタイプとはS寸公差が異なりますので、ご注意ください。

溝付ガイドレール -V寸基準タイプ(ガイド溝高さ5mm・8mm)-:関連画像

■ボルト穴サイズ表
W T d1 d2 t1 ω1
12.5 12.5・15・20 8 4.5 5 5
15 15・20・25 9.5 5.5 6 6
20 20 11 6.5 7 9
25・30 14 9 9

指示のない角部はC0.5となります。

基本情報

商品タイプ ガイドレール ガイド溝 片溝あり 油溝 油溝なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GR5SV
    • GR8MV
    • GR5MV
    • GR8SV
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ガイド溝

    • 片溝あり
  • 油溝

    • 油溝なし
  • W(レール幅)(mm)

    • 12.5
    • 15
    • 20
  • T(レール厚)(mm)

    • 12.5
    • 15
    • 20
    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    • 5
    • 8
    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム