溝付無給油ガイドレール -ボルト穴ピッチ指定タイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
溝付無給油ガイドレール -ボルト穴ピッチ指定タイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金)-:関連画像

基本情報

商品タイプ ガイドレール 材質 銅合金 ガイド溝 片溝あり
油溝 無給油 S(溝高さ)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GR5ZF-4H
    • GR5ZF-3H
    • GR5ZF-2H
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • 銅合金
  • ガイド溝

    • 片溝あり
  • 油溝

    • 無給油
  • W(レール幅)(mm)

    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
  • T(レール厚)(mm)

    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    • 100
    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    • 5
    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    [0-40/0.5mm単位]
  • 取付穴数(個)

    • 2
    • 3
    • 4
  • A(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [6-166.5/0.5mm単位]
  • B(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [16-179.5/0.5mm単位]
  • C(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [26-192.5/0.5mm単位]
  • D(ボルト穴ピッチ)(mm)

    [36-192.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム