溝付ガイドレール -スタンダードタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度 S
ガイド溝高さ
U R
油溝なし 油溝付
GR5SC GR5SCM SKS3 53~56HRC 5 2.5 R≦0.3
GR5MC GR5MCM HPM2T相当 37~41HRC
GR5S GR5SM SKS3 53~56HRC 5 3.5 R≦0.8
GR5M GR5MM HPM2T相当 37~41HRC
GR8S GR8SM SKS3 53~56HRC 8 4.5
GR8M GR8MM HPM2T相当 37~41HRC
GR15S GR15SM SKS3 53~56HRC 15 5
GR15M GR15MM HPM2T相当 37~41HRC

溝付ガイドレール -スタンダードタイプ-:関連画像
■ボルト穴サイズ表
W T d1 d2 t1 ω1
10 12.5・15 8 4.5 5 4.5
12.5 12.5・15・20 8 4.5 5 5
15 12.5・15・20・25 9.5 5.5 6 6
20 15・20 11 6.5 7 9
25・30 14 9 9
25 20・25・29・30・34 14 9 9 10
35 34・39 17 11.5 11 12
※ガイド溝高さ15mm(GR15□□)のみ適用ガイド溝高さ5mm・8mm (GR5□□・GR8□□)はC≦0.3となります。
指示のない角部はC≦1となります。

溝付ガイドレール -スタンダードタイプ-:関連画像
■油溝ピッチ算出方法
P=(T−S−2e−N)×2

■油溝詳細寸法
T-S e N f R
T-S≦7.5 1.5 1.5 0.3 1.0
T-S≧10 2.0 2.0 0.5 1.25
L≦P+10の時、油溝が1サイクル(1ピッチ)分、切れない場合がありますのでご注意ください。

■油溝ピッチ早見表
T-S P
7 2
7.5 3
10 8
12 12
14・15 18
17 22
19・20 28
22 32
24・25 38

基本情報

商品タイプ ガイドレール ガイド溝 片溝あり

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GR5MC
    • GR5MCM
    • GR5M
    • GR5MM
    • GR5SCM
    • GR5SC
    • GR15S
    • GR15SM
    • GR8M
    • GR15M
    • GR8SM
    • GR8S
    • GR5SM
    • GR15MM
    • GR5S
    • GR8MM
  • 商品タイプ

    • ガイドレール
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ガイド溝

    • 片溝あり
  • 油溝

    • 油溝あり
    • 油溝なし
  • W(レール幅)(mm)

    • 10
    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
  • T(レール厚)(mm)

    • 12.5
    • 15
    • 20
    • 25
    • 29
    • 30
    • 34
    • 39
    [10-50/1mm単位] [15-30/5mm単位]
  • L(レール長)(mm)

    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 180
    • 190
    • 200
    [35-200/5mm単位] [40-200/10mm単位] [120-200/20mm単位]
  • S(溝高さ)(mm)

    • 5
    • 8
    • 15
    [1-48/1mm単位]
  • U(溝幅)(mm)

    • 2.5
    • 3.5
    • 4.5
    • 5
    [0-40/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム