傾斜ピン・直押上ピン -片端おねじ・片端めねじタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUJ2
硬度 58HRC~
表面 高周波焼入(深度0.5mm以上)

傾斜ピン・直押上ピン:関連画像
K-KSPSE (スタンダードタイプSCZN・SCZA対応)
KSPSE (SCY専用)
傾斜ピン・直押上ピン:関連画像

■寸法対照表
対応無給油スライドユニット スタンダードタイプ(SCZN・SCZA) SCY
型 式 K-KSPSA こちら
K-KSPSB こちら
K-KSPSC こちら
K-KSPSD こちら
K-KSPSE KSPSA こちら
KSPSB こちら
KSPSC こちら
KSPSD こちら
KSPSE
D M B M M B M B M M
8 M 4 10 M 4 M4
10 M 5 10 M 5 M5
12 M 5 13 M 5 M 5 13 M 6 10 M 6
16 M 8 14 M 6 M 8 14 M 8 13 M 8
20 M10 16 M 8 M10 16 M10 16 M10
25 18 M10 18 M12 19 M12
30 20 M10 20 M12 19 M12
・スタンダードタイプ対応の傾斜ピンはD8・10 の取り扱いはありませんのでご注意ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • K-KSPSE
    • KSPSE
  • D(適用傾斜ピン径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 適用ルーズコア型式

    • SCY
    • SCZN・SCZA
  • F(傾斜ブロック側ねじ部長さ)(mm)

    [4-72/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [100-800/1mm単位]
  • P(傾斜ブロック側ねじ径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • PMC(おねじ部を細目ねじに変更)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム