ルーズコア用無給油スライドユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Item 構成部品 Parts Name 材質 個数
スライドベース Slide Base S55C 2
傾斜ピンホルダ Inclined Pin Holder S55C 1
スライドプレート Slide Plate *CAC304+固体潤滑剤 2
廻り止めピン Set Pin S45C 1
ストッパ Stopper SS400 2
ストッパ固定ネジ Set Screw for Stopper SCM435 4
*高力黄銅鋳物4種 (旧JIS:HBsC4)

SCY
ルーズコア用無給油スライドユニット:関連画像

・⑤ストッパを取り外すと、ストローク量を最大ストロークまで長くすることができます。
ルーズコア用無給油スライドユニット:関連画像
型 式 通 常ストローク SS ストッパを取りはずした場合のSSmax. 傾斜角度θの範囲
SCY8 18 7.0 13.5 0゜≦θ≦20゜
※θは最大30゜まで傾斜可能ですが、上記範囲内でご使用ください。
SCY10 18 9.0 17.0

型 式 取り付け穴寸法
Type D ℓ1 ℓ2 W1 B1 B2 BM BH BS K KH
SCY 8 30 12 35 4.3 8 M5 19.0 14 4 10
10 36 16 38 4.3 8 M5 23.0 14 4 10

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム