ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Item 構成部品 Parts Name 材質 個数
スライドベース Slide Base S55C 2
傾斜ピンホルダ Inclined Pin Holder S55C 1
スライドプレート Slide Plate *CAC304+固体潤滑剤 2
平行キー Key S45C 1
ストッパ Stopper SS400 2
*高力黄銅鋳物4種(旧JIS:HBsC4)

SCZN
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-:関連画像
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-:関連画像ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-:関連画像はストッパ取り付け位置を示します。A°の角度を参照してください。
成形品のアンダーカットに合わせてスライドプレートの取付角度を1°~10°まで1°単位で指定できます。

型 式 取り付け穴寸法 ストッパ取付位置
Type D ℓ1 ℓ2 W1 B1 B2 B3 BM BH K ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-:関連画像 ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-:関連画像
SCZN 12 42 21 45 6.6 11 15 M 8 28.5 6 0°~10°
16 46 25 48 6.6 11 M 8 29.5 6 0°~10°
20 50 25 55 8.6 13.5 20 M10 34.5 8 4°~10° 0°~3°
25 60 35 62 8.6 13.5 M10 36.5 8 4°~10° 0°~3°
30 75 50 68 8.6 13.5 M10 45.5 8 0°~10°

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SCZN
  • D(適用傾斜ピン径)(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • スライドプレート取り付け角度A(°)

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム