ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-:関連画像

基本情報

商品タイプ スリムタイプ ガイドレール方式 一体型 戻し機構の有無
ST(ストローク量)(mm) 10 W(アンギュラカム幅)(mm) 32

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MSCSBM10
    • MSCSB10
  • 商品タイプ

    • スリムタイプ
  • ガイドレール方式

    • 一体型
  • 戻し機構の有無

  • スライドコア

    • インロー部加工付
    • タップ加工付
  • ST(ストローク量)(mm)

    • 10
  • W(アンギュラカム幅)(mm)

    • 32
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム