位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-:関連画像

基本情報

商品タイプ 位置決め付 ボルト取付方法 PL面取付け 油溝 油溝なし
アンギュラ穴の有無 K(ロッキング角度)(°) 0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LBCD
    • LBCSH
    • LBCM
    • LBCMH
    • LBCS
  • 商品タイプ

    • 位置決め付
  • 材質

    • SKS3
    • HPM2T
  • ボルト取付方法

    • PL面取付け
  • 油溝

    • 油溝なし
  • アンギュラ穴の有無

  • L(ブロック全長)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • T(ブロック高さ)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • A/W(ブロック幅)(mm)

    • 13
    • 15
    • 18
    • 23
    • 28
    • 33
    • 38
    • 48
    • 58
    • 68
    • 78
    • 88
    • 98
    • 108
    • 118
    • 128
    • 138
    • 148
    [13-200/1mm単位]
  • H/E(インロー部寸法)(mm)

    • 4
    • 8
    • 10
    [3-50/1mm単位]
  • K(ロッキング角度)(°)

    • 0
  • G(角度)(°)

    [5-33/1°単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム