アンギュラピン -エコノミータイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
D 材質 硬度
8SKD1160~63HRC
10~20SUJ258HRC~
(高周波焼入)
     
アンギュラピン -エコノミータイプ-:関連画像     
SRの輪郭度公差アンギュラピン -エコノミータイプ-:関連画像
 アンギュラピン -エコノミータイプ-:関連画像
SRの輪郭度公差アンギュラピン -エコノミータイプ-:関連画像

基本情報

取付けタイプ ツバ止(テーパ無)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • APZ
    • APZS
  • 取付けタイプ

    • ツバ止(テーパ無)
  • 形状

    • ストレート
    • 段付き
  • D(径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
  • L(長さ)(mm)

    [40-180/10mm単位]
  • LC(長さ変更)(mm)

    [40.1-179.9/0.1mm単位]
  • N(圧入部長さ)(mm)

    • 0
    [2-180/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム