ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-:関連画像
・全周糸面取り
材質 PX5 硬度 30~33HRC

基本情報

材質 PX5 仕上げ(上下2面) サーフェイス研磨 仕上げ(上下2面以外) フライス加工

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PX5WP
    • T-PX5WP
  • 材質

    • PX5
  • 仕上げ(上下2面)

    • サーフェイス研磨
  • 仕上げ(上下2面以外)

    • フライス加工
  • タイプ

    • フリーサイズ
    • 標準
  • A(長さ)(mm)

    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 125
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
  • B(幅)(mm)

    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 125
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
  • T(厚さ)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [5-50/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム