ブロックコアピン -横幅ワイドタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式 材質 硬度
BCSWH SKH51 61~64HRC
BCSWS ブロックコアピン -横幅ワイドタイプ-:関連画像 27~35HRC
BCSWR ブロックコアピン -横幅ワイドタイプ-:関連画像 53~55HRC
BCSWV ブロックコアピン -横幅ワイドタイプ-:関連画像 47~49HRC
BCSWA 51~53HRC
BCSWN NAK80 37~43HRC

ブロックコアピン -横幅ワイドタイプ-:関連画像

■精度基準
・W両面の平行度 0.01/100mm以下
・上下面の平行度 0.01/100mm以下
・縦横面の直角度 0.01/100mm以下

※BCSWH、BCSWSの圧延方向は図面と異なることがあります。

フランジ部の逃しH=0を指定すると逃しはなくなります。

基本情報

フランジ有無 先端形状 先端加工無し 角R位置 角R無し
刻印文字数 刻印文字無し F(フランジ位置)(°) 0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BCSWN
    • BCSWS
    • BCSWV
    • BCSWH
    • BCSWA
    • BCSWR
  • 材質

    • SKH51
    • STAVAX ESR
    • RIGOR
    • ORVAR SUPREME
    • NAK80
  • フランジ有無

  • 先端形状

    • 先端加工無し
  • 角R位置

    • 角R無し
  • 刻印文字数

    • 刻印文字無し
  • F(フランジ位置)(°)

    • 0
  • 硬度

    • 27~35HRC
    • 37~43HRC
    • 47~49HRC
    • 51~53HRC
    • 53~55HRC
    • 61~64HRC
  • H(フランジ厚)(mm)

    • 0
    • 4
    • 6
  • HC(フランジ厚変更)(mm)

    [2-6/0.1mm単位]
  • L(幅)(mm)

    [10-100/0.01mm単位]
  • P(長さ)(mm)

    • 25
    • 50
    • 75
    • 100
  • W(厚さ)(mm)

    [1-20/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム