先端加工付ブロックコアピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Type 材質 硬度 公差 J・E・A・V
BCSH SKH51 61~64HRC ±0.005
BCSR 先端加工付ブロックコアピン:関連画像 53~55HRC
BCSV 先端加工付ブロックコアピン:関連画像 47~49HRC
BCSA 51~53HRC
BCSN NAK80 37~43HRC ±0.01
先端加工付ブロックコアピン:関連画像先端加工付ブロックコアピン:関連画像及び先端加工付ブロックコアピン:関連画像はウッデホルム株式会社の登録商標です。
先端加工付ブロックコアピン:関連画像
ブロックコアピン精度基準詳細  こちら
先端加工付ブロックコアピン:関連画像
先端加工付ブロックコアピン:関連画像

基本情報

フランジ有無 角R位置 角R無し 刻印文字数 刻印文字無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BCSR3A
    • BCSN8A
    • BCSH3A
    • BCSR2A
    • BCSH1A
    • BCSR9A
    • BCSN3A
    • BCSV5A
    • BCSR1B
    • BCSA1B
    • BCSN5A
    • BCSV4A
    • BCSV12A
    • BCSN7A
    • BCSA11A
    • BCSN10A
    • BCSA2B
    • BCSA8A
    • BCSN2A
    • BCSR2B
    • BCSA12A
    • BCSN11A
    • BCSN2B
    • BCSH4A
    • BCSH10A
    • BCSR6A
    • BCSH11A
    • BCSV7A
    • BCSA6A
    • BCSH8A
    • BCSH5A
    • BCSH2B
    • BCSN12A
    • BCSH12A
    • BCSN1B
    • BCSA9A
    • BCSR10A
    • BCSV1B
    • BCSV9A
    • BCSV6A
    • BCSA1A
    • BCSV11A
    • BCSV2B
    • BCSR4A
    • BCSA10A
    • BCSN1A
    • BCSR12A
    • BCSN4A
    • BCSA5A
    • BCSA2A
    • BCSA4A
    • BCSH1B
    • BCSV8A
    • BCSH2A
    • BCSN6A
    • BCSV2A
    • BCSR1A
    • BCSV10A
    • BCSR5A
    • BCSR8A
    • BCSV3A
    • BCSV1A
    • BCSA3A
    • BCSR11A
    • BCSR7A
    • BCSH7A
    • BCSH6A
    • BCSH9A
    • BCSN9A
    • BCSA7A
  • 材質

    • SKH51
    • RIGOR
    • ORVAR SUPREME
    • NAK80
  • フランジ有無

  • 先端形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 7A
    • 8A
    • 9A
    • 10A
    • 11A
    • 12A
    • 1B
    • 2B
  • 角R位置

    • 角R無し
  • 刻印文字数

    • 刻印文字無し
  • F(フランジ位置)(°)

    • 0
    • 90
    • 180
    • 270
  • 硬度

    • 37~43HRC
    • 47~49HRC
    • 51~53HRC
    • 53~55HRC
    • 61~64HRC
  • A(先端形状)(mm)

    [0.5-20/0.01mm単位]
  • E(先端形状)(mm)

    [0.5-20/0.01mm単位]
  • H(フランジ厚)(mm)

    • 4
    • 6
  • J(先端形状)(mm)

    [0.5-20/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [20-70/0.01mm単位]
  • N(ストレート部長さ)(mm)

    [10-70/0.01mm単位]
  • P(外形)(mm)

    [1-20/0.01mm単位]
  • V(先端形状)(mm)

    [0.5-20/0.01mm単位]
  • W(外形)(mm)

    [1-20/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム