インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Type 材質 硬度 Group 公差D 公差
L
公差
F
公差
A
公差V 公差
Ks
A B・C・D・E B・C・D E C・D
CPD-2□ SKD61 48~52HRC スタンダード -0.01
-0.02
+0.02
0
+0.05
0
+0.02
0
±0.015 ±0.02 ±0.015 45°±1°
CPP-2□ SKD61 48~52HRC 0
-0.005
+0.02
0
+0.05
0
+0.02
0
±0.01 ±0.01
CPH-2□ SKH51 58~60HRC
CPV-2□ SKH51 58~60HRC 精級 +0.01
0
+0.01
0
±0.005 ±0.005 45°±30′

A
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像
ℓ≧0.5

B
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像
ℓ≧0.7

C
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像

D
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像
ℓ≧C+0.5

E
インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像
ℓ≧R+0.5

インローコアピン -軸径(D)固定タイプ-:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPP-2C
    • CPP-2E
    • CPD-2E
    • CPV-2C
    • CPV-2A
    • CPH-2E
    • CPP-2A
    • CPD-2A
    • CPD-2C
    • CPH-2B
    • CPV-2E
    • CPV-2B
    • CPV-2D
    • CPH-2D
    • CPP-2B
    • CPD-2B
    • CPP-2D
    • CPH-2A
    • CPD-2D
    • CPH-2C
  • 材質

    • SKH51
    • SKD61
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    [1-1.49/0.005mm単位] [1-19.99/0.01mm単位] [1.5-1.99/0.005mm単位] [2-2.49/0.005mm単位] [2.5-2.99/0.005mm単位] [3-3.49/0.005mm単位] [3.5-3.99/0.005mm単位] [4-4.49/0.005mm単位] [4.5-4.99/0.005mm単位] [5-5.49/0.005mm単位] [5-6.49/0.01mm単位] [5.5-5.99/0.005mm単位] [6-6.49/0.005mm単位] [6.5-19.99/0.01mm単位] [6.5-6.99/0.005mm単位] [6.5-6.99/0.01mm単位] [7-7.99/0.005mm単位] [8-9.99/0.005mm単位] [10-12.99/0.005mm単位] [13-15.99/0.005mm単位] [16-19.99/0.01mm単位]
  • 先端形状 Step

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • 全長公差

    • +0.01/0
    • +0.02/0
  • 形状部公差

    • ±0.005
    • ±0.01
    • ±0.015
  • A(段形状径)(mm)

    [0.51-19.99/0.01mm単位]
  • B(インロー部長さ)(mm)

    [0.1-91.5/0.1mm単位] [0.7-91.5/0.05mm単位]
  • C(形状部)(mm)

    [0.1-4/0.1mm単位]
  • F(軸径部長さ)(mm)

    [10-119.6/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [10-120/0.01mm単位]
  • R(形状部)(mm)

    [0.2-7.4/0.1mm単位]
  • S(インロー部径)(mm)

    [0.5-19.99/0.01mm単位]
  • V(形状部)(mm)

    [0.51-19.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム