精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
型 式
Step1 材質記号 材質
硬度
Step2
CA
CB
CC
CD
CE
ZB SKD61
48~52HRC
A
B
C
D
E
VB SKH51
58~60HRC

Step1(1段目の形状)下図CA~CEより選択   Step2(2段目の形状)

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
F+0.5≦Y

(V=E指定可)
精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y+0.5≦L

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
F+0.7≦Y

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y+0.7≦L

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
F++0.5≦Y

F++0.5≦Y

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y++0.5≦L
精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y++0.5≦L

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
C<
C=精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像CC
C≦1.0
F+C+0.5≦Y


精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y+G+0.5≦L


精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
0.2≦R≦
F+R+0.5≦Y

精級2段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V・E公差±0.005タイプ-:関連画像
Y+Q+0.5≦L
Y公差は図中参照

基本情報

形状タイプ 2段 軸径公差 0/-0.005 全長公差 +0.01/0
形状部公差 ±0.005 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CCVBC
    • CDVBE
    • CEVBD
    • CCZBB
    • CAVBA
    • CDZBE
    • CDZBC
    • CEZBC
    • CEZBB
    • CAZBC
    • CCVBE
    • CDVBB
    • CCVBA
    • CDZBB
    • CAZBD
    • CBZBE
    • CCZBE
    • CEVBB
    • CEZBE
    • CCVBD
    • CAZBB
    • CDVBC
    • CEZBD
    • CDVBA
    • CEVBE
    • CBVBD
    • CAVBB
    • CCZBD
    • CAVBD
    • CBVBB
    • CDZBD
    • CBVBA
    • CAZBE
    • CAVBC
    • CDVBD
    • CEZBA
    • CBZBA
    • CCZBA
    • CBZBC
    • CAZBA
    • CEVBA
    • CAVBE
    • CDZBA
    • CBZBD
    • CBVBC
    • CBZBB
    • CBVBE
    • CEVBC
    • CCZBC
    • CCVBB
  • 形状タイプ

    • 2段
  • 材質

    • SKH51
    • SKD61
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
  • 全長公差

    • +0.01/0
  • 形状部公差

    • ±0.005
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    [1-19.995/0.005mm単位] [1-99.5/0.01mm単位]
  • Step(1段目段部形状)

    • CA
    • CB
    • CC
    • CD
    • CE
  • Step(2段目段部形状)

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • A(1段目形状径)(mm)

    [0.5-19.99/0.01mm単位]
  • C(1段目形状テーパ幅)(mm)

    [0.1-1/0.1mm単位]
  • E(先端径)(mm)

    [0.5-19.97/0.01mm単位]
  • F(軸径部長さ)(mm)

    [12-149.5/0.01mm単位]
  • FC(F寸変更 Fminより短く)(mm)

    [5-29.99/0.01mm単位]
  • G(2段目形状C面取り幅)(mm)

    [0.1-0.5/0.1mm単位]
  • J(2段目形状)(mm)

    [0.5-19.97/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [6.5-150/0.01mm単位]
  • Q(2段目形状R面取り)(mm)

    [0.2-7.4/0.1mm単位]
  • R(1段目形状部R)(mm)

    [0.2-10/0.01mm単位] [0.2-7.4/0.1mm単位]
  • V(2段目形状)(mm)

    [0.5-19.99/0.01mm単位]
  • Y(mm)

    [5.5-149.6/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム