精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
材質
硬度
型 式
Type Step Shape
SKD61
48~52HRC
CPZB- 1A

1B

1C

1D

1E
先端加工ナシ

C

G

T

R

B
SKH51
58~60HRC
CPVB-
先端(ℓ)寸法の加工限界を超える場合(Step図面下参照) →「先端(ℓ)ショートタイプ」詳細 こちら

Step(段形状)下図1A~1Eより選択   Shape(先端形状:Vは先端加工前の寸法です。)

精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧0.5+α
(先端加工ナシ)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
先端加工ナシの場合はShapeの指定不要
α=0

精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧0.7+α
(C面取り)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
0.1≦G<V/2
指定0.05mm単位
α=G θ<45°

精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧+0.5+α

ℓ≧+0.5+α
(円錐加工)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
20<K≦60
指定1°単位
α=θ<K

精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧C+0.5+α
C=精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像1C
(テーパ加工)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
0.1≦S<
指定0.05mm単位
10≦K≦45
指定1°単位
α=S θ<K

精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
P≧0.900
ℓ≧R+0.5+α
(R面取り)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
0.2≦Q<V/2
指定0.1mm単位
α=Q
(球面加工)
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-:関連画像
α=V/2
L公差は図中参照

(形状部の勾配θの算出 こちら

基本情報

形状タイプ 1段 軸径公差 0/-0.005 形状部公差 ±0.005
表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4) Step(2段目段部形状) 2段目なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPVB-1BG
    • CPZB-1AT
    • CPZB-1BC
    • CPVB-1C
    • CPVB-1DR
    • CPZB-1AG
    • CPVB-1CG
    • CPZB-1DB
    • CPVB-1ER
    • CPVB-1BB
    • CPVB-1DT
    • CPVB-1BT
    • CPZB-1B
    • CPZB-1DR
    • CPVB-1AG
    • CPZB-1AC
    • CPZB-1BB
    • CPVB-1EG
    • CPZB-1EG
    • CPZB-1EC
    • CPZB-1DC
    • CPZB-1CR
    • CPVB-1CC
    • CPVB-1AT
    • CPVB-1E
    • CPVB-1AR
    • CPZB-1E
    • CPZB-1ER
    • CPVB-1B
    • CPZB-1EB
    • CPZB-1BR
    • CPZB-1CC
    • CPVB-1DB
    • CPZB-1ET
    • CPZB-1DG
    • CPZB-1CB
    • CPZB-1D
    • CPVB-1AC
    • CPZB-1AB
    • CPZB-1DT
    • CPVB-1CR
    • CPVB-1ET
    • CPVB-1DC
    • CPZB-1CG
    • CPVB-1AB
    • CPVB-1EB
    • CPVB-1BR
    • CPVB-1DG
    • CPZB-1AR
    • CPZB-1A
    • CPVB-1D
    • CPZB-1BG
    • CPVB-1CT
    • CPZB-1C
    • CPVB-1CB
    • CPZB-1BT
    • CPVB-1BC
    • CPZB-1CT
    • CPVB-1A
    • CPVB-1EC
  • 形状タイプ

    • 1段
  • 材質

    • SKH51
    • SKD61
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
  • 全長公差

    • +0.01/0
    • 0/-0.1
  • 形状部公差

    • ±0.005
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.8-119.5/0.01mm単位] [0.8-12.999/0.001mm単位] [0.8-9.99/0.005mm単位] [10-19.995/0.005mm単位] [13-19.99/0.005mm単位] [16-19.99/0.005mm単位]
  • Step(1段目段部形状)

    • 1A
    • 1B
    • 1C
    • 1D
    • 1E
  • Step(2段目段部形状)

    • 2段目なし
  • Shape(先端形状)

    • 加工なし
    • C
    • G
    • T
    • R
    • B
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • A(段形状径)(mm)

    [0.5-19.99/0.01mm単位]
  • C(段形状テーパ幅)(mm)

    [0.1-4/0.1mm単位]
  • CVC(C寸法0.01mm単位指定)(mm)

    [0.1-1/0.01mm単位]
  • F(軸径部長さ)(mm)

    [10-1119.7/0.01mm単位]
  • FC(F寸変更 Fminより短く)(mm)

    [5-29.99/0.01mm単位]
  • G(先端C面取り幅)(mm)

    • 0.1
    • 0.4
    [0.1-1.1/0.5mm単位] [0.1-3.2/0.1mm単位] [0.1-9.9/0.05mm単位]
  • K(先端部角度)(°)

    [10-60/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [6.5-150/0.01mm単位]
  • Q(先端R面取り)(mm)

    [0.2-9.9/0.1mm単位]
  • R(段形状部R)(mm)

    [0.2-7.5/0.1mm単位]
  • S(先端テーパ加工幅)(mm)

    [0.1-50/0.05mm単位]
  • V(先端径)(mm)

    [0.5-19.99/0.01mm単位]
  • VC(V寸変更 Vminより小さく)(mm)

    [0.4-2.49/0.01mm単位] [4-4.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム