刻印付ストレートコアピン -凸文字タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Type 材質 硬度
HRC
公差
D or P L
CPH□T SKH51 58~60 0
-0.005
+0.05
0
CPHB□T
CPX□T -0.01
-0.02
CPXB□T

刻印付ストレートコアピン -凸文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
刻印加工の位置決めのために、標準0゚の位置にツバカット加工が施されます。


1T(1文字) 2T(2文字)
刻印付ストレートコアピン -凸文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像 刻印付ストレートコアピン -凸文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
1.00≦D or P≦4.00 2.00≦D or P≦4.00
成形品の文字順序でご発注ください。

刻印付ストレートコアピン -凸文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
コアピン 成形品
逆文字(凸文字) 正文字(凹文字
沈み文字)

刻印幅(a) 0.03~0.1
抜勾配(c゜) 35°±2°
刻印高さ(B) 0.05±0.01

基本情報

形状タイプ 刻印付 材質 SKH51 焼入れ 焼入れ鋼
全長公差 +0.05/0 ツバ厚 4mm(T4) 先端形状 なし
ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ 凸文字 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPH2T
    • CPXB2T
    • CPXB1T
    • CPX1T
    • CPHB2T
    • CPHB1T
    • CPH1T
    • CPX2T
  • 形状タイプ

    • 刻印付
  • 材質

    • SKH51
  • 焼入れ

    • 焼入れ鋼
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • 全長公差

    • +0.05/0
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    [0.6-9.99/0.01mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凸文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
  • L(全長)(mm)

    [10-120/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム