ストレートコアピン -軸径(D)固定/軸径(P)指定・全長指定タイプ①-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートコアピン -軸径(D)固定,軸径(P)指定/全長指定/L寸公差+0.02_0タイプ-:関連画像

基本情報

形状タイプ 先端形状無し 全長公差 +0.02/0 ツバ厚 4mm(T4)
先端形状 なし ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPQH-L
    • CPEH-L
    • CPTHB-L
    • CPEB-L
    • CPE-L
    • CPRHB-L
    • CPEHB-L
    • CPTB-L
    • CPR-L
    • CPRB-L
    • CPQHB-L
    • CPQ-L
    • CPTH-L
    • CPRH-L
    • CPQB-L
    • CPT-L
  • 形状タイプ

    • 先端形状無し
  • 材質

    • STAVAX ESR
    • PROVA400
  • 焼入れ

    • 焼入れ鋼
    • プリハードン
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • 全長公差

    • +0.02/0
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    [0.3-12.999/0.001mm単位] [0.3-19.99/0.01mm単位] [0.3-19.995/0.005mm単位] [0.5-1.999/0.001mm単位] [2-3.999/0.001mm単位] [4-5.499/0.001mm単位] [5.5-12.999/0.001mm単位] [13-15.95/0.0025mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [7-120/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム