段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51     保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
硬度 58~60HRC  母材硬度保証範囲(詳細 こちら

Type

公差
P

ツバ厚
(T)
対応エジェクタスリーブ
の穴径公差
C□HB50
-0.005
4mm
(T4)
+0.005
0
詳細 こちら

Type 段付(○内)形状は下図より選択 Step
CAHB5
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
Y≧F+0.5
A
(V=E指定可)
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y+0.5+α
CBHB5
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
Y≧F+0.7
B
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y+0.7+α
CCHB5
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
Y≧F++0.5

ℓ≧F++0.5
C
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y++0.5+α
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y++0.5+α
CDHB5
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
Y≧F+C+0.5
D
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y+G+0.5+α
CEHB5
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
Y≧F+R+0.5
E
段付2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
L≧Y+Q+0.5+α

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)
軸径公差 0/-0.005 形状 段付2段 対応スリーブ穴径公差 +0.005/0
冷却穴の有無 A/V(先端公差) ±0.01

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CBHB5D
    • CAHB5D
    • CAHB5C
    • CBHB5E
    • CCHB5E
    • CEHB5A
    • CBHB5A
    • CDHB5C
    • CDHB5E
    • CCHB5B
    • CEHB5B
    • CAHB5A
    • CCHB5D
    • CCHB5C
    • CDHB5A
    • CCHB5A
    • CBHB5C
    • CEHB5C
    • CDHB5B
    • CBHB5B
    • CAHB5E
    • CEHB5E
    • CDHB5D
    • CAHB5B
    • CEHB5D
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
  • 形状

    • 段付2段
  • D/P(軸径)(mm)

    [1-11.99/0.01mm単位]
  • Step(段部形状)

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • 対応スリーブ穴径公差

    • +0.005/0
  • 冷却穴の有無

  • A/V(先端公差)

    • ±0.01
  • D(段付根元径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
  • 2段目形状

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • A(形状部)(mm)

    [0.51-11.98/0.01mm単位]
  • C(形状部)(mm)

    [0.1-1.5/0.1mm単位]
  • E(形状部先端径)(mm)

    [0.5-11.98/0.01mm単位] [0.7-3.4/0.1mm単位]
  • F(軸径長さ)(mm)

    [5.5-349.5/0.01mm単位]
  • G(形状部先端C面取り幅)(mm)

    [0.1-0.5/0.1mm単位]
  • J(形状部)(mm)

    [0.5-11.98/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-350/0.01mm単位]
  • Q(形状部先端R面取り)(mm)

    [0.1-5.9/0.1mm単位]
  • R(形状部)(mm)

    [0.1-5.9/0.1mm単位]
  • V(形状部先端径)(mm)

    [0.5-11.98/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [25-320/0.01mm単位] [25-320/0.1mm単位]
  • Y(mm)

    [55.5-349/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム