精級段付1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51     保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
硬度 58~60HRC  母材硬度保証範囲(詳細 こちら

Type 公差P ツバ厚
(T)
対応エジェクタスリーブ
の穴径公差
CPHB-5 0
-0.005
4mm
(T4)
+0.005
0
詳細 こちら
CPVB-5
CPHBJ-5 4・6・8mm
(JIS)
CPVBJ-5

段付1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 軸径公差 0/-0.005
形状 段付1段 対応スリーブ穴径公差 +0.005/0 冷却穴の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPVBJ-5D
    • CPVB-5D
    • CPHBJ-5D
    • CPHB-5D
    • CPVB-5B
    • CPVBJ-5C
    • CPHB-5C
    • CPHBJ-5B
    • CPVB-5E
    • CPHBJ-5E
    • CPHB-5A
    • CPHBJ-5A
    • CPVB-5C
    • CPVB-5A
    • CPVBJ-5A
    • CPHB-5B
    • CPVBJ-5E
    • CPVBJ-5B
    • CPHB-5E
    • CPHBJ-5C
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
  • 形状

    • 段付1段
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.8-20/0.01mm単位] [1.5-15.9/0.1mm単位] [1.5-7.9/0.1mm単位]
  • Step(段部形状)

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • 対応スリーブ穴径公差

    • +0.005/0
  • 冷却穴の有無

  • A/V(先端公差)

    • ±0.005
    • ±0.01
  • D(段付根元径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
  • A(形状部)(mm)

    [0.5-11.98/0.01mm単位]
  • C(形状部)(mm)

    [0.1-1.5/0.1mm単位]
  • F(軸径長さ)(mm)

    [50-349.5/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-350/0.01mm単位]
  • R(形状部)(mm)

    [0.3-5/0.1mm単位]
  • V(形状部先端径)(mm)

    [0.5-11.98/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [25-319.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム