1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理 軸径精度保証範囲(詳細 こちら)窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
硬度 表面900HV~    母材硬度保証範囲(詳細 こちら先端形状部(ℓ部)には窒化処理は施されていません。
     母材40~45HRC

Type 公差Dツバ厚
(T)
公差ツ
バ厚(T)
対応エジェクタス
リーブの穴径公差
CPN-5-0.01
-0.02
D>12
orL>500
→D
4mm
(T4)
0
-0.02
(L>300
→T
もしくはH7

詳細 こちら
CPNK-5
CPJ-54・6・8mm
(JIS)
0
-0.05
CPJK-5

Step(段形状)下図A~Eより選択 Shape(先端形状:Vは先端加工前の寸法です。)
A
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
ℓ≧0.5+α
(先端加工ナシ)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
先端加工ナシの場合はShapeの指定不要α=0
B
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
ℓ≧0.7+α

(C面取り)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
0.5≦G<V/2
指定0.1mm単位
α=G θ<45°
(θの算出 こちら
C
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
ℓ≧+0.5+α

ℓ≧+0.5+α

(円錐加工)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
20<K≦60
指定1°単位
α= θ<K
(θの算出 こちら
D
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
ℓ≧C+0.5+α

(テーパ加工)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
0.1≦S<
指定0.1mm単位
20<K≦45
指定1°単位
α=S θ<K
(θの算出 こちら
E
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
ℓ≧R+0.5+α

(R面取り)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
0.2≦Q<V/2
指定0.1mm単位
α=Q

(球面加工)
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-:関連画像
α=V/2

GroupTypeStep(段形状部A・V・Ks) 公差
ABCDE
ツバ厚4mmツバ厚JISVA・VA・VKsA・VKsAV
スタンダードCPN-5□CPJ-5□±0.02±0.02±0.02±1°±0.02±1°±0.02±0.02
CPNK-5□CPJK-5□±0.01±0.01±0.01±1°±0.01±1°±0.01

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 軸径公差 -0.01/-0.02(代表公差)
形状 1段 対応スリーブ穴径公差 +0.01/0もしくはH7 冷却穴の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPJ-5CG
    • CPJK-5CG
    • CPN-5CG
    • CPNK-5CG
    • CPJ-5CT
    • CPJK-5CC
    • CPJ-5AR
    • CPNK-5AR
    • CPJ-5D
    • CPJ-5CB
    • CPJK-5AB
    • CPN-5BR
    • CPJK-5EB
    • CPNK-5BC
    • CPJK-5B
    • CPNK-5BB
    • CPNK-5EG
    • CPNK-5CC
    • CPNK-5BT
    • CPJ-5AG
    • CPJ-5EC
    • CPN-5C
    • CPNK-5CT
    • CPJ-5AT
    • CPNK-5DR
    • CPNK-5CR
    • CPJ-5ER
    • CPN-5AG
    • CPJK-5BT
    • CPN-5CC
    • CPNK-5ER
    • CPJK-5C
    • CPNK-5AT
    • CPJ-5BB
    • CPN-5CT
    • CPN-5BC
    • CPJK-5CT
    • CPJK-5AG
    • CPN-5AT
    • CPJ-5BT
    • CPNK-5D
    • CPJ-5BR
    • CPJ-5AC
    • CPNK-5B
    • CPN-5AC
    • CPN-5EC
    • CPN-5B
    • CPN-5EB
    • CPJ-5E
    • CPN-5DB
    • CPN-5BT
    • CPN-5EG
    • CPNK-5BR
    • CPJ-5BC
    • CPJ-5DC
    • CPN-5AR
    • CPNK-5DB
    • CPN-5A
    • CPNK-5AB
    • CPJK-5CR
    • CPJK-5E
    • CPJ-5DG
    • CPJK-5BC
    • CPJ-5CC
    • CPNK-5EC
    • CPJK-5D
    • CPNK-5C
    • CPJ-5AB
    • CPJK-5AR
    • CPN-5CR
    • CPNK-5DC
    • CPJ-5C
    • CPJ-5DT
    • CPJ-5DR
    • CPNK-5ET
    • CPJ-5CR
    • CPJK-5DR
    • CPJK-5DC
    • CPJK-5AT
    • CPJK-5EC
    • CPNK-5EB
    • CPJ-5BG
    • CPJK-5A
    • CPN-5DR
    • CPJK-5ET
    • CPN-5BG
    • CPJK-5ER
    • CPJK-5EG
    • CPJK-5DB
    • CPN-5ER
    • CPN-5CB
    • CPJK-5DT
    • CPNK-5CB
    • CPJK-5BR
    • CPJ-5B
    • CPNK-5AC
    • CPNK-5DT
    • CPN-5BB
    • CPN-5AB
    • CPNK-5E
    • CPN-5DC
    • CPNK-5BG
    • CPN-5E
    • CPJ-5A
    • CPJK-5CB
    • CPNK-5DG
    • CPJK-5DG
    • CPN-5DT
    • CPN-5ET
    • CPNK-5AG
    • CPN-5D
    • CPJK-5AC
    • CPNK-5A
    • CPJK-5BB
    • CPJ-5EB
    • CPJK-5BG
    • CPJ-5EG
    • CPJ-5DB
    • CPJ-5ET
    • CPN-5DG
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02(代表公差)
  • 形状

    • 1段
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    [0.8-20/0.01mm単位] [1.5-15.9/0.1mm単位] [4.5-6.4/0.1mm単位]
  • Step(段部形状)

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • Shape(先端形状)

    • 加工なし
    • C
    • G
    • T
    • R
    • B
  • 対応スリーブ穴径公差

    • +0.01/0もしくはH7
  • 冷却穴の有無

  • A/V(先端公差)

    • ±0.01
    • ±0.02
  • A(形状部)(mm)

    [0.5-15.99/0.01mm単位]
  • C(形状部)(mm)

    [0.1-1/0.01mm単位] [0.1-4/0.1mm単位]
  • F(軸径長さ)(mm)

    [50-799.5/0.01mm単位]
  • G(形状部先端C面取り幅)(mm)

    [0.1-6.4/0.1mm単位]
  • K(形状部先端角度)(°)

    [1-60/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-800/0.01mm単位] [500.1-800/0.1mm単位]
  • Q(形状部先端R面取り)(mm)

    [0.2-6.4/0.1mm単位]
  • R(形状部)(mm)

    [0.2-5.7/0.1mm単位]
  • S(形状部先端テーパ加工幅)(mm)

    [0.1-50/0.1mm単位]
  • V(形状部先端径)(mm)

    [0.5-15.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム