1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51     軸径精度保証範囲(詳細 こちら
硬度 58~60HRC 母材硬度保証範囲(詳細 こちら
軸径固定タイプは こちらをご参照ください。

Type公差
P
ツバ厚
(T)
対応エジェクタスリーブ
の穴径公差
CPHG -50
-0.005
4mm
(T4)

軸径公差のセンタ
ーピンにV寸公差
よびH7のエジェクタスリ
ーブははめあい部が長く、
組合わせには不適ですの
でご注意ください。
詳細 こちら
CPVG -5
CPHJG-54・6・8mm
(JIS)
CPVJG-5

Step(段形状)下図A~Eより選択 Shape(先端形状:Vは先端加工前の寸法です。)
A
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧0.5+α
(先端加工ナシ)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
先端加工ナシの場合はShapeの指定不要α=0
B
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧0.7+α

(C面取り)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
0.5≦G<V/2
指定0.1mm単位
α=G θ<45°
(θの算出 こちら
C
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧+0.5+α

ℓ≧+0.5+α

(円錐加工)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
20<K≦60
指定1°単位
α= θ<K
(θの算出 こちら
D
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧C+0.5+α

(テーパ加工)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
0.1≦S<
指定0.1mm単位
20<K≦45
指定1°単位
α=S θ<K
(θの算出 こちら
E
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
ℓ≧R+0.5+α

(R面取り)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
0.2≦Q<V/2
指定0.1mm単位
α=Q

(球面加工)
1段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定/軸径公差0_-0.005タイプ-:関連画像
α=V/2

GroupTypeStep(段形状部A・V・Ks) 公差
ABCDE
ツバ厚4mmツバ厚JISVA・VA・VKsA・VKsAV
スタンダードCPHG-5□CPHJG-5□±0.01±0.01±0.01±1°±0.01±1°±0.02±0.01
精 級CPVG-5□CPVJG-5□±0.005±0.005±0.005±30´±0.005±30´±0.005

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 軸径公差 0/-0.005
形状 1段 対応スリーブ穴径公差 +0.005/0 冷却穴の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPHG-5CR
    • CPHG-5DB
    • CPHG-5CC
    • CPVJG-5CT
    • CPHJG-5CB
    • CPVJG-5D
    • CPVJG-5EC
    • CPVJG-5EG
    • CPVG-5DB
    • CPVJG-5CC
    • CPVJG-5BB
    • CPVG-5AG
    • CPVJG-5A
    • CPVJG-5BT
    • CPVJG-5DR
    • CPHJG-5AB
    • CPVJG-5AC
    • CPHJG-5BC
    • CPVG-5BC
    • CPHG-5BT
    • CPVG-5EC
    • CPHJG-5DR
    • CPVJG-5C
    • CPHG-5B
    • CPHJG-5EG
    • CPVG-5AR
    • CPVG-5A
    • CPVJG-5DC
    • CPHJG-5BG
    • CPVG-5CT
    • CPVG-5EB
    • CPHG-5BR
    • CPHG-5ER
    • CPVG-5CB
    • CPHG-5CG
    • CPHJG-5E
    • CPVG-5DT
    • CPVJG-5BR
    • CPVJG-5CR
    • CPVJG-5ER
    • CPHJG-5C
    • CPHJG-5AR
    • CPHG-5C
    • CPVJG-5CG
    • CPVJG-5BC
    • CPHJG-5CT
    • CPHG-5AR
    • CPHG-5AB
    • CPVJG-5DT
    • CPVJG-5EB
    • CPHJG-5DC
    • CPVG-5ER
    • CPVG-5AT
    • CPHJG-5B
    • CPVG-5CG
    • CPVG-5DR
    • CPHG-5AC
    • CPHJG-5CG
    • CPVJG-5DG
    • CPVJG-5AG
    • CPHJG-5AC
    • CPHG-5BB
    • CPHJG-5D
    • CPVJG-5ET
    • CPVG-5AC
    • CPHG-5EG
    • CPVG-5D
    • CPVJG-5DB
    • CPVG-5CC
    • CPHG-5CT
    • CPHG-5E
    • CPHJG-5BR
    • CPVG-5B
    • CPVG-5E
    • CPVG-5BR
    • CPVG-5EG
    • CPVG-5CR
    • CPHJG-5AG
    • CPHG-5A
    • CPHJG-5ET
    • CPVG-5C
    • CPHG-5EB
    • CPHG-5AG
    • CPHJG-5DG
    • CPHG-5DT
    • CPHJG-5BT
    • CPHG-5BG
    • CPVJG-5CB
    • CPHG-5BC
    • CPHJG-5ER
    • CPHG-5DR
    • CPHG-5EC
    • CPHJG-5EC
    • CPVG-5BB
    • CPHG-5DG
    • CPHJG-5BB
    • CPVJG-5AT
    • CPHJG-5EB
    • CPHG-5DC
    • CPHJG-5AT
    • CPHG-5AT
    • CPVG-5BT
    • CPVG-5BG
    • CPHJG-5CR
    • CPHJG-5A
    • CPVJG-5E
    • CPVJG-5BG
    • CPVG-5DC
    • CPHJG-5DB
    • CPVJG-5AB
    • CPVJG-5B
    • CPHJG-5DT
    • CPVG-5ET
    • CPVG-5AB
    • CPHJG-5CC
    • CPHG-5CB
    • CPVG-5DG
    • CPVJG-5AR
    • CPHG-5D
    • CPHG-5ET
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
  • 形状

    • 1段
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.8-20/0.01mm単位] [1.5-15.9/0.1mm単位] [6.5-15.9/0.1mm単位]
  • Step(段部形状)

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • Shape(先端形状)

    • 加工なし
    • C
    • G
    • T
    • R
    • B
  • 対応スリーブ穴径公差

    • +0.005/0
  • 冷却穴の有無

  • A/V(先端公差)

    • ±0.005
    • ±0.01
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • A(形状部)(mm)

    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • C(形状部)(mm)

    [0.1-1.5/0.005mm単位] [0.1-1.5/0.1mm単位]
  • F(軸径長さ)(mm)

    [50-349.5/0.01mm単位]
  • G(形状部先端C面取り幅)(mm)

    [0.5-6.4/0.1mm単位]
  • K(形状部先端角度)(°)

    [21-60/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-350/0.01mm単位]
  • Q(形状部先端R面取り)(mm)

    [0.2-6.4/0.1mm単位]
  • R(形状部)(mm)

    [0.2-5/0.1mm単位]
  • S(形状部先端テーパ加工幅)(mm)

    [0.1-50/0.1mm単位]
  • V(形状部先端径)(mm)

    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム