プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面900HV~
   母材40~45HRC

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
先端形状部には窒化処理は施されていません。
冷却穴内は窒化処理は施されていません。

Type 公差
D
ツバ厚
(T)
公差
ツバ厚(T)
対応エジェクタ
スリーブの穴径公差
RDCPN-5L -0.01
-0.02

D>12
D
4mm
(T4)
0
-0.02
もしくはH7
詳細 こちら
RDCPJ-5L 6・8mm
(JIS)
0
-0.05

Shape(先端形状)
C
(C面取り)
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
C…指定0.1mm単位
0.1≦C≦冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
G
(円錐加工)
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
K…指定1°単位
45≦K<90
T
(テーパ加工)
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
S…指定0.1mm単位
(LーS)≧45
and
0.1≦S≦D×2
and
-StanK≧0.1

K…指定1°単位
1≦K≦45

冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
R
(R面取り)
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
R…指定0.1mm単位
0.2≦R≦冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
B
(球面加工)
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像
冷却穴付先端加工センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 冷却穴の有無
対応エジェクタスリーブ内径公差 +0.01/0 or H7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • RDCPN-5LR
    • RDCPJ-5LT
    • RDCPN-5LG
    • RDCPJ-5LB
    • RDCPJ-5LG
    • RDCPJ-5LC
    • RDCPN-5LC
    • RDCPN-5LT
    • RDCPJ-5LR
    • RDCPN-5LB
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02
    • -0.01/-0.02(代表公差)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    [0.8-11.99/0.01mm単位] [1.5-15.9/0.1mm単位]
  • 先端形状

    • C
    • G
    • T
    • R
    • B
  • 冷却穴の有無

  • 対応エジェクタスリーブ内径公差

    • +0.01/0 or H7
  • C(先端C面取り幅)(mm)

    [0.1-7.9/0.1mm単位]
  • K(テーパ角度)(°)

    [1-89/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-250/0.01mm単位]
  • R(先端R面取り)(mm)

    [0.2-7.9/0.1mm単位]
  • S(先端テーパ幅)(mm)

    [0.1-32/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム