先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
Type 公差
P
ツバ厚
(T)
対応エジェクタスリーブ
の穴径公差
CPHG -5L 0
-0.005
4mm
(T4)
+0.005
0
詳細 こちら
CPHJG -5L 6・8mm
(JIS)
CPHGE -5L -0.01
-0.02
4mm
(T4)
もしくはH7
詳細 こちら
CPHJGE-5L 6・8mm
(JIS)

Shape(先端形状)
C
(C面取り)
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
C…指定0.1mm単位
0.1≦C≦先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
G
(円錐加工)
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
K…指定1°単位
45≦K<90
T
(テーパ加工)
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
S…指定0.1mm単位
(LーS)≧45
and
0.1≦S≦D×2
and
-StanK≧0.1

K…指定1°単位
1≦K≦45
R
(R面取り)
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
R…指定0.1mm単位
0.2≦R≦先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
B
(球面加工)
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像
先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(P)0.01㎜指定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 冷却穴の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPHJGE-5LC
    • CPHG-5LC
    • CPHJG-5LC
    • CPHG-5LB
    • CPHGE-5LR
    • CPHG-5LR
    • CPHJGE-5LR
    • CPHJGE-5LG
    • CPHGE-5LT
    • CPHJGE-5LB
    • CPHG-5LT
    • CPHJG-5LR
    • CPHJG-5LG
    • CPHJG-5LT
    • CPHGE-5LG
    • CPHJGE-5LT
    • CPHGE-5LB
    • CPHJG-5LB
    • CPHGE-5LC
    • CPHG-5LG
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.8-11.99/0.01mm単位] [1.5-15.9/0.1mm単位]
  • 先端形状

    • C
    • G
    • T
    • R
    • B
  • 冷却穴の有無

  • 対応エジェクタスリーブ内径公差

    • +0.01/0 or H7
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • C(先端C面取り幅)(mm)

    [0.1-5.9/0.1mm単位]
  • K(テーパ角度)(°)

    [1-89/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • R(先端R面取り)(mm)

    [0.2-5.9/0.1mm単位]
  • S(先端テーパ幅)(mm)

    [0.1-24/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム