段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
   硬度 表面900HV~
       母材40±3HRC
材質 SKD61+窒化処理
   硬度 表面900HV~
       母材40~45HRC

①エジェクタスリーブ
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

②センターピン
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

型 式ツバ厚(T・J) 公差 ツバ厚(T・J)
ESNM-□4mm
(T4)
0
-0.02
ESJM-□4・6・8mm
(JIS)
0
-0.05

H7寸法公差
V公差
2.0~3.0+0.010
0
3.1~5.5+0.012
0

センターピンのツバ厚・ツバ径
Vツバ厚4mmツバ厚JIS
QJQJ
2.04444
2.555
3.066
3.577
4.086
4.58
5.0
5.599

S寸法は、指定のL寸法によって決まります。
L100.00~
125.00
125.01~
150.00
150.01~
175.00
175.01~
200.00
200.01~
225.00
225.01~
250.00
250.01~
275.00
275.01~
300.00
(L-S)75100115120125150175200

エジェクタスリーブ精度穴(VH7)とセンターピン軸径(V)とのクリアランス(cℓ)
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

軸径精度保証範囲(詳細 こちら)
母材硬度保証範囲(詳細 こちら)
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら)
センターピンの先端形状部(ℓ部)には窒化処理は施されません。
先端径精度保証範囲(b2)(詳細 こちら)

通常 α=0
CXコード使用時 α=CX
RXコード使用時 α=RX
SRコード使用時 α=E/2

S(加工ナシ)
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
追加工CX0.3≦CX≦0.5, CX<V/2で指定
追加工RX0.3≦RX≦0.5~1.0, RX<V/2で指定
追加工SRSR=V/2となります。
A
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

ℓ≧0.5+α
B
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

ℓ≧0.7+α
C
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
ℓ≧+0.5+α

ℓ≧+0.5+α
D
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
0.1≦C≦1.5
C<
ℓ≧C+0.5+α
E
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

0.3≦R≦
ℓ≧R+0.5+α

基本情報

商品構成 センターピンセット 材質 SKD61 表面処理 窒化処理
同軸度 ◎0.06 内径公差 H7 逃げテーパ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ESJM-D
    • ESJM-A
    • ESNM-D
    • ESJM-E
    • ESJM-C
    • ESNM-B
    • ESNM-E
    • ESNM-S
    • ESJM-S
    • ESNM-C
    • ESNM-A
    • ESJM-B
  • 商品構成

    • センターピンセット
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 8mm(JIS)
  • D(軸径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 12
  • P(先端径)(mm)

    [3.5-11.95/0.01mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    [2-8/0.1mm単位]
  • 同軸度

    • ◎0.06
  • 内径公差

    • H7
  • 逃げテーパ有無

  • センターピン先端形状

    • S
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • A(センターピン先端径)(mm)

    [0.7-5.4/0.01mm単位]
  • C(逃げ径)(mm)

    [0.1-1.5/0.1mm単位]
  • E(センターピン先端径)(mm)

    [0.7-5.4/0.01mm単位]
  • F(センターピン軸径長さ)(mm)

    [100-349/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [100-300/0.01mm単位]
  • X(センターピン全長)(mm)

    [120-400/0.01mm単位]
  • N(mm)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
  • R(mm)

    [0.3-1.7/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム