ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/穴(軸)径・全長指定タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
   硬度 表面900HV~
       母材40±3HRC

材質 SKD61+窒化処理
   硬度 表面900HV~
       母材40~45HRC

ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/穴(軸)径・全長指定タイプ-:関連画像
型 式 ツバ厚(T・J) 公差 ツバ厚(T・J)
ESNP-□ 4mm
(T4)
0
-0.02
ESJP-□ 4・6・8mm
(JIS)
0
-0.05

エジェクタスリーブ精度穴(VH7)とセンターピン軸径(V)とのクリアランス(cℓ)
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/穴(軸)径・全長指定タイプ-:関連画像
VH7寸法公差
V 公差
2.0~3.0 +0.010
0
3.1~6.0 +0.012
0
6.1~8.0 +0.015
0

センターピンのツバ厚・ツバ径
V ツバ厚4mm ツバ厚JIS
Q J Q J
2.0 4 4 4 4
2.1~2.5 5 5
2.6~3.0 6 6
3.1~3.5 7 7
3.6~3.9 8 6
4.0
4.1~4.5 8
4.6~4.9 9
5.0
5.1~5.5 9
5.6~5.9 10
6.0
6.1~6.4 10 11
6.5
6.6~7.0
7.1~7.5 11 13
7.6~7.9 8
8.0

軸径精度保証範囲(詳細 こちら)
母材硬度保証範囲(詳細 こちら)
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら)
センターピンの先端形状部(ℓ部)には窒化処理は施されません。

ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/穴(軸)径・全長指定タイプ-:関連画像

基本情報

商品構成 センターピンセット 材質 SKD61 表面処理 窒化処理
軸径公差 -0.01/-0.02 穴径と軸径の同軸度 ◎0.06 内径公差 H7
逃げテーパ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ESNP-C
    • ESJP-B
    • ESJP-D
    • ESNP-D
    • ESNP-E
    • ESNP-A
    • ESJP-C
    • ESJP-A
    • ESJP-S
    • ESJP-E
    • ESNP-B
    • ESNP-S
  • 商品構成

    • センターピンセット
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02
  • D/P(軸径)(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 10
    • 12
  • V(穴径)(mm)

    [1-8.5/0.5mm単位] [2-8/0.1mm単位] [7-10/1mm単位]
  • 穴径と軸径の同軸度

    • ◎0.06
  • 内径公差

    • H7
  • 逃げテーパ有無

  • センターピン先端形状

    • S
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • A(センターピン先端径)(mm)

    [0.1-7.99/0.01mm単位]
  • C(逃げ径)(mm)

    [0.1-1/0.1mm単位]
  • E(センターピン先端径)(mm)

    • 2.5
    [0.1-7.99/0.01mm単位] [1.5-2.4/0.1mm単位]
  • F(センターピン軸径長さ)(mm)

    [50-399.5/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [50-300/0.01mm単位]
  • S(V穴径長さ)(mm)

    [20-100/1mm単位]
  • X(センターピン全長)(mm)

    [70-400/0.01mm単位]
  • R(mm)

    [0.3-5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム