ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理 ② 材質 SKD61+窒化処理
  硬度 表面900HV~       硬度 表面900HV~
       母材40±3HRC           母材40~45HRC


ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像

ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像


型 式ツバ厚
(T・J)
公差 ツバ厚(T・J)
L≦300L>300
ESNS-□4mm
(T4)
0
-0.02
0
-0.05
ESJS-□4・6・8mm
(JIS)
0
-0.05

VH7寸法公差
V公差
1.5~3.0+0.010
0
3.5~6.0+0.012
0
6.5~8.5+0.015
0

センターピンのツバ径・ツバ厚
Vツバ厚4mmツバ厚JIS
QJQJ
1.53434
2.044
2.555
3.066
3.577
4.086
4.58
5.09
5.59
6.010
6.51011
8.011138
8.51314

S寸法は、指定のL寸法によって決まります。
   S=L−Z
L80.00~
100.00
100.01~
120.00
120.01~
140.00
140.01~
160.00
160.01~
180.00
180.01~
225.00
225.01~
250.00
250.01~
275.00
275.01~
300.00
300.01~
325.00
325.01~
350.00
350.01~
375.00
375.01~
400.00
Z50709085105125150175185210235225250

エジェクタスリーブ精度穴(VH7)と
センターピン軸径(V)とのクリアランス(cℓ)

ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
クリアランス(cℓ)<0.03


軸径精度保証範囲(詳細 こちら
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
センターピンの先端形状部(ℓ部)には窒化処理は施されません。

通常 α=0
CXコード使用時 α=CX
RXコード使用時 α=RX
SRコード使用時 α=E/2

S(加工ナシ)AB
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像ℓ≧0.5+αℓ≧0.7+α

C
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
ℓ≧+0.5+α

ℓ≧+0.5+α

D
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
0.1≦C≦1.5
C<
ℓ≧C+0.5+α
E
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-:関連画像
0.3≦R≦
ℓ≧R+0.5+α

基本情報

商品構成 センターピンセット 材質 SKD61 表面処理 窒化処理
軸径公差 -0.01/-0.02 穴径と軸径の同軸度 ◎0.06 内径公差 H7
逃げテーパ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ESJS-A
    • ESJS-C
    • ESNS-B
    • ESNS-A
    • ESNS-D
    • ESNS-E
    • ESJS-E
    • ESNS-S
    • ESJS-S
    • ESJS-D
    • ESNS-C
    • ESJS-B
  • 商品構成

    • センターピンセット
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02
  • D/P(軸径)(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 10
    • 12
  • V(穴径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 8
    • 8.5
    [1-8.5/0.5mm単位] [2-8/0.1mm単位] [7-10/1mm単位]
  • 穴径と軸径の同軸度

    • ◎0.06
  • 内径公差

    • H7
  • 逃げテーパ有無

  • センターピン先端形状

    • S
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
  • A(センターピン先端径)(mm)

    [0.7-8.49/0.01mm単位]
  • C(逃げ径)(mm)

    [0.1-1/0.1mm単位]
  • E(センターピン先端径)(mm)

    [0.7-8.49/0.01mm単位]
  • F(センターピン軸径長さ)(mm)

    [50-499.5/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [80-400/0.01mm単位]
  • X(センターピン全長)(mm)

    [100-500/0.01mm単位]
  • R(mm)

    [0.1-3.2/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム