プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm,JIS/定尺タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~
     母材:40±3HRC
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/定尺タイプ-:関連画像
型 式 ツバ厚
(T)
P公差 D公差 T公差 V公差 L公差 対応センターピン軸径公差
ESNFT 4mm
(T4)
-0.01
-0.02
-0.01
-0.02
0
-0.02
H7 +5
+0.1
-0.01
-0.02
※V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、軸径公差のセンターピンとの組合わせには不適ですのでご注意ください。(詳細 こちら)
ESJFT 8mm
(JIS)
・P≦12.00
-0.01
-0.02
-0.02
-0.04
0
-0.05
・P>12.00
-0.01
-0.03

VH7公差
V≦3.0 3.5≦V≦6.0 8.0≦V≦9.0 V≧11.0
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

L 125 150 175 200 225 250 275 300
S 50(V1.5→40) 60 80 100
逃げ穴(C)に段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 こちら

保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
  母材硬度保証範囲(詳細 こちら
  窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
  つなぎR(詳細 こちら
先端径精度保証範囲(b2)(詳細 こちら

基本情報

商品構成 スリーブ単体 材質 SKD61 表面処理 窒化処理
同軸度 ◎0.06 穴加工方法 リーマ加工 内径公差 H7
逃げテーパ有無 軸径公差 -0.01/-0.02

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ESJFT
    • ESNFT
  • 商品構成

    • スリーブ単体
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 8mm(JIS)
  • D(軸径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 12
    • 15
    • 20
    [3.5-13/0.1mm単位] [40-250/0.01mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    [1.8-19.95/0.01mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 11
    • 12
    • 15
    [0.8-11.7/0.01mm単位] [1.5-16/0.1mm単位] [3-5.5/0.5mm単位]
  • 同軸度

    • ◎0.06
  • 穴加工方法

    • リーマ加工
  • 内径公差

    • H7
  • 逃げテーパ有無

  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02
  • L(全長)(mm)

    • 125
    • 150
    [100-300/25mm単位]
  • N(mm)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム