ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-:関連画像

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 穴径と軸径の同軸度 ◎0.06
商品構成 スリーブ単体 穴加工方法 リーマ加工 内径公差 H7
逃げテーパ有無 センターピン先端形状 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ESJL
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • 軸径公差

    • -0.01/-0.02
    • -0.01/-0.03
  • D/P(軸径)(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    [2.5-19.99/0.01mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    [2.5-8/0.01mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    [0.8-12.2/0.01mm単位] [1.5-16/0.1mm単位] [1.5-7/0.5mm単位] [2.1-2.4/0.1mm単位] [2.6-2.9/0.1mm単位] [3.1-3.9/0.1mm単位] [3.6-3.9/0.1mm単位] [4.1-5.9/0.1mm単位] [6.1-7.9/0.1mm単位] [8-8.5] [80-300/0.01mm単位]
  • 穴径と軸径の同軸度

    • ◎0.06
  • 商品構成

    • スリーブ単体
  • 穴加工方法

    • リーマ加工
  • 内径公差

    • H7
  • 逃げテーパ有無

  • センターピン先端形状

    • なし
  • L(全長)(mm)

    [80-500/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム