プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

D形エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/ノーマルタイプ,ステップタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

D形エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/ノーマルタイプ,ステップタイプ-:関連画像
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR①(詳細 こちら角エジェクタピンのつなぎR)
  つなぎR②(詳細 こちら段付エジェクタピンのつなぎR)

型 式 ツバ厚
(Flange)
形状部
P・W公差
ノーマルタイプ ステップタイプ
ERDP ERDF 4mm(T4) 0
-0.01
ERDPJ ERDFJ 4・6・8mm(JIS)

基本情報

材質 SKH51 形状タイプ D形 バリ取り処理 ノーマル
P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.01 表面処理 なし 角処理 なし
先端形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし
角R加工位置 なし C面加工位置 なし ガス抜き形状の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERDFJ
    • ERDP
    • ERDPJ
    • ERDF
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • D形
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.01
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • P(先端部)(mm)

    [0.6-11.9/0.01mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.3-11.9/0.01mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
  • 角処理

    • なし
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • 角R加工位置

    • なし
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • タイプ

    • ステップ
    • ノーマル
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [30-340/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム