大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-:関連画像
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

型 式 ツバ厚 P・W公差
ERJX 8mm 0
-0.02

基本情報

材質 SKH51 形状タイプ ノーマル バリ取り処理 ノーマル
P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.02 表面処理 なし ツバ厚 8mm(JIS)
角処理 なし 先端形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし 角R加工位置 なし C面加工位置 なし
ガス抜き形状の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERJX
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • ノーマル
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 8mm(JIS)
  • P(先端部)(mm)

    [0.3-24.7/0.01mm単位] [4-15/0.1mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.2-24.8/0.01mm単位] [0.4-1/0.1mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
  • 角処理

    • なし
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • 角R加工位置

    • なし
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • L(全長)(mm)

    [100-600/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [33-590/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム