精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

型 式ツバ厚 P・W公差
ERVF□M
(連番指定)ERVF□MR
4mm0
-0.005

1M・1MR(1文字)2M・2MR(2文字)3M(3文字)4M(4文字)5M(5文字)
精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像
0.80≦P≦10.302.30≦P≦10.303.10≦P≦10.303.90≦P≦10.305.00≦P≦10.30

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERVF3M
    • ERVF4M
    • ERVF1MR
    • ERVF5M
    • ERVF1M
    • ERVF2M
    • ERVF2MR
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • 刻印付き
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.005
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • P(先端部)(mm)

    [0.8-10.3/0.01mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.3-9.95/0.01mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 8.5
    • 10
    • 10.5
  • 角処理

    • なし
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
    • 凹文字(連番)
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • 角R加工位置

    • なし
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • L(全長)(mm)

    [40-250/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • N(mm)

    [23-240/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム