角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
R位置はR位置指定よリ選択
P≧W K=角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像(R加工前寸法)
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

型 式 ツバ厚 P・W公差
1ヵ所R 2ヵ所R 3ヵ所R 4ヵ所R
ER1AR
ER1BR
ERWR
ER2BR
ER2CR
ER2DR
ER3AR
ER3BR
ERFR 4mm(T4) 0
-0.01
ERJ1AR
ERJ1BR
ERJWR
ERJ2BR
ERJ2CR
ERJ2DR
ERJ3AR
ERJ3BR
ERJFR 4・6・8mm(JIS)

R加工数 Shape R箇所
①左上 ②右上 ③左下 ④右下
1カ所 1AR
1BR
2カ所 WR
2BR
2CR
2DR
3カ所 3AR
3BR
4カ所 FR

■R位置指定
Shape
1ヵ所R 2ヵ所R 3ヵ所R 4ヵ所R
横・縦 対角
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上②右上
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上④右下
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上②右上③左下
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像4カ所
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像②右上
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上③左下
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像②右上③左下
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像①左上②右上④右下
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/R位置選択タイプ-:関連画像
R公差±0.01

基本情報

材質 SKH51 形状タイプ ノーマル バリ取り処理 ノーマル
P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.01 表面処理 なし 角処理 角R加工
先端形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし
C面加工位置 なし ガス抜き形状の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERJ3BR
    • ER3BR
    • ER3AR
    • ERJ3AR
    • ER1BR
    • ERJ2BR
    • ERJ1BR
    • ER2CR
    • ER2BR
    • ERJ2CR
    • ERJ2DR
    • ER1AR
    • ERJ1AR
    • ER2DR
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • ノーマル
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.01
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • P(先端部)(mm)

    [0.3-24.7/0.01mm単位] [4-15/0.1mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.2-24.8/0.01mm単位] [0.4-1/0.1mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 8.5
    • 10
    • 10.5
    • 12
    • 15
  • 角処理

    • 角R加工
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • 角R加工位置

    • 1AR
    • 2CR
    • 3AR
    • 1BR
    • 2BR
    • 2DR
    • 3BR
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • R(先端角部コーナーR)(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
  • N(mm)

    [10-330/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム