スプリングガイド付プッシャーピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
スプリングガイド付プッシャーピン:関連画像

型 式 P公差
EPCH 0
-0.005
EPCHE -0.01
-0.02
C ツバ部上下面及びバネガイド部端面は最大0.1mmのC面取を施しています。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPCH
    • EPCHE
  • P(先端径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
  • P(先端径)公差

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • B(P寸長さ)(mm)

    [5-40/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [18-60/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム