中ツバ付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
EPSHS,EPSHSEは総焼入れ品

中ツバ付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
型 式 ツバ厚 P公差
EPSHS 4mm(T4) 0
-0.005
EPSHSE -0.01
-0.02

※ 保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
※ つなぎR(詳細 こちら

基本情報

形状タイプ ストレート 段付形状の有無 先端形状 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPSHS
    • EPSHSE
  • 形状タイプ

    • ストレート
  • 段付形状の有無

  • 先端公差(代表公差)

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • P(先端径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    [0.8-5.99/0.01mm単位]
  • 先端形状

    • 無し
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
  • L(P寸側長さ)(mm)

    [35-250/0.01mm単位]
  • S(D寸部長さ)(mm)

    [5-50/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [15-185/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム